Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated dual-channel RF front end
    • 2-stage LNA and high power SPDT switch
    • On-chip bias and matching
    • Single-supply operation
  • Gain
    • High gain mode: 35 dB typical at 2.3 GHz
    • Low gain mode: 17 dB typical at 2.3 GHz
  • Low noise figure
    • High gain mode: 1.4 dB typical at 2.3 GHz
    • Low gain mode: 1.4 dB typical at 2.3 GHz
  • High isolation
    • Between RxOUT-ChA and RxOUT-ChB: 50 dB typical
    • Between TERM-ChA and TERM-ChB: 62 dB typical
  • Low insertion loss: 0.6 dB typical at 2.3 GHz
  • High power handling at TCASE = 105°C
    • Full lifetime
      • LTE average power (9 dB PAR): 40 dBm
    • Single event (<10 sec operation)
      • LTE average power (9 dB PAR): 43 dBm
  • High OIP3: 32 dBm typical
  • Power-down mode and low gain mode for LNA
  • Low supply current
    • High gain mode: 85 mA typical at 5V
    • Low gain mode: 35 mA typical at 5 V
    • Power-down mode: 12 mA typical at 5 V
  • Positive logic control
  • 6 mm × 6 mm, 40-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADRF5549 is a dual-channel, integrated, RF front-end multichip module designed for time division duplexing (TDD) applications that operates from 1.8 GHz to 2.8 GHz. The ADRF5549 is configured in dual channels with a cascading, two-stage, low noise amplifier (LNA) and a high power, silicon single-pole, double-throw (SPDT) switch.

In high gain mode, the cascaded two-stage LNA and switch offer a low noise figure of 1.4 dB and a high gain of 35 dB with an output third-order intercept point (OIP3) of 32 dBm typical.

In low gain mode, one stage of the two-stage LNA is in bypass mode providing 17 dB of gain at a lower current of 35 mA. In power-down mode, the LNAs are turned off, and the device draws 12 mA.

In transmit operation, when RF inputs are connected to a termination pin (TERM-ChA or TERM-ChB), the switch provides a low insertion loss of 0.6 dB and handles a long-term evolution (LTE) full lifetime average (9 dB peak to average ratio (PAR)) of 40 dBm and 43 dBm for a 9 dB PAR LTE single event (<10 sec) average. The device comes in a RoHS-compliant, compact, 6 mm × 6 mm, 40-lead, lead frame chip-scale package (LFCSP).

Applications

  • Wireless Infrastructure
  • TDD massive multiple input and multiple output (MIMO) and active antenna systems
  • TDD-based communication systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.