Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawideband frequency range: 10 MHz to 60 GHz
- Attenuation range: 22 dB with 2 dB steps
- Bond pads for wire bond and ribbon bond
- Low insertion loss
- 1.3 dB typical up to 20 GHz
- 2.0 dB typical up to 44 GHz
- 2.7 dB typical up to 55 GHz
- Attenuation accuracy
- ±(0.3 + 1.0% of attenuation state) typical up to 20 GHz
- ±(0.4 + 4.0% of attenuation state) typical up to 44 GHz
- ±(0.4 + 6.0% of attenuation state) typical up to 55 GHz
- Typical step error
- ±0.30 dB typical up to 20 GHz
- ±0.65 dB typical up to 44 GHz
- ±1.10 dB typical up to 55 GHz
- High input linearity
- P0.1dB: 25.5 dBm typical
- IP3: 45 dBm typical
- High RF power handling
- 23 dBm steady state and hot switching, average
- 24 dBm steady state and hot switching, peak
- Tight distribution in relative phase
- No low frequency spurious signals
- Parallel mode control, CMOS/LVTTL compatible
- RF amplitude settling time (0.1 dB of final RF output): 175 ns
- 16-pad, 2.770 mm × 1.620 mm, die on carrier [CHIP]
Подробнее о продукте
The ADRF5474 is a 4-bit digital attenuator with 22 dB attenuation control range in 2 dB steps manufactured in a silicon process attached on a gallium arsenide (GaAs) carrier substrate. The substrate incorporates the bond pads for chip and wire assembly, and the bottom of the device is metalized and connected to ground.
This device operates from 10 MHz to 60 GHz with better than 2.7 dB of insertion loss and excellent attenuation accuracy at 55 GHz. The ADRF5474 has a RF input power handling capability of 23 dBm average and 24 dBm peak for all states.
The ADRF5474 requires a dual-supply voltage of +3.3 V and −3.3 V. The device features parallel mode control, and complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible controls.
The ADRF5474 is designed to match a characteristic impedance of 50 Ω.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.