Обзор

Особенности и преимущества

  • Reflective design
  • Low insertion loss: 1.8 dB at 44 GHz
  • High isolation: 28 dB at 44 GHz
  • High input linearity
    • 0.1 dB power compression (P0.1dB): 37 dBm
    • Third-order intercept (IP3): 52 dBm
  • High RF power handling:
    • 28 dBm average
    • 36 dBm peak
  • Single supply operation: 3.3V
    • Internal negative voltage generator (NVG)
  • RF settling time (0.1 dB final RF output): 45 ns
  • 20-terminal, 3 mm × 3 mm, land grid array package
  • Pin compatible with the ADRF5300: 24 GHz - 32 GHz

Подробнее о продукте

The ADRF5301 is a reflective, single-pole, double-throw (SPDT) switch manufactured in the silicon process.

The ADRF5301 was developed for 5G applications from 35 GHz to 44 GHz. This device has low insertion loss of 1.8 dB, high isolation of 28 dB, and radio frequency (RF) input power handling capability of 28 dBm average and 36 dBm peak.

The ADRF5301 incorporates a negative voltage generator (NVG) to operate with a single positive supply of 3.3 V applied to the VDD pin. The devices employs complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible control.

The ADRF5301 is pin-compatible with the ADRF5300, which operates from 24 GHz to 32 GHz.

The ADRF5301 comes in a 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.

Applications

  • Industrial scanner
  • Test instrumentation
  • Cellular infrastructure mmWave 5G
  • Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
     

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь