Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Reflective design
  • Low insertion loss: 1.1 dB
  • High isolation: 38 dB
  • High input linearity
    • P0.1dB: 37 dBm
    • IP3: 65 dBm 
  • RF settling time (0.1 dB final RF output): 70 ns
  • High RF power handling
    • 28 dBm average
    • 36 dBm peak
  • 3.3 V single-supply operation
    • Internal negative voltage generator
  • 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, land grid array package

Подробнее о продукте

The ADRF5300 is a reflective, SPDT switch manufactured in the silicon process.

The ADRF5300 is developed for 5G applications ranging from 24 GHz to 32 GHz. The ADRF5300 has a low insertion loss of 1.1 dB, a high isolation of 38 dB, and an RF input power handling capability of 28 dBm average and 36 dBm peak.

The ADRF5300 incorporates a negative voltage generator (NVG) to operate with a single positive supply of 3.3 V (VDD) applied to the VDD pin. The device employs CMOS- and low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible controls.

The ADRF5300 is packaged in a 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.

APPLICATIONS

  • Industrial scanner
  • Test instrumentation
  • Cellular infrastructure: 5G millimeter wave
  • Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.