Обзор

Особенности и преимущества

  • Wideband frequency range: 1 GHz to 20 GHz
  • Low insertion loss: 0.8 dB typical to 20 GHz
  • High Isolation: 48 dB typical to 20 GHz
  • High input linearity:
    • 0.1 dB power compression (P0.1dB): 44 dBm
    • Third order intercept (IP3): >68 dBm
    • Second order intercept (IP2): 112 dBm
  • High power handling at TCASE = 85°C:
    • Insertion loss path:
      • Average: 40 dBm
      • Peak (100 ns pulse width, 2% duty cycle): TBD dBm
      • Pulse (100 µs pulse width, 15% duty cycle): 43 dBm
    • Hot-switching: 37 dBm
  • 0.1 dB RF settling time with PIN <37dBm: TBD
  • No low frequency spurious
  • Positive Control Interface: CMOS/LVTTL-compatible
  • 20-lead, 3.0 mm × 3.0 mm LGA package
  • Pin compatible with ADRF5141

Подробнее о продукте

The ADRF5144 is a reflective, single pole double-throw (SPDT) switch manufactured in the silicon process.

The ADRF5144 operates from 1 GHz to 20 GHz with typical insertion loss of 0.85 dB and typical isolation of 48 dB. The device has a radio frequency (RF) input power handling capability of 40 dBm average power and TBD dBm peak power for the insertion loss path. The ADRF5144 also supports extended frequency range of 9 kHz to 26.5 GHz with derated power handling capability below 1 GHz and above 20 GHz.

The ADRF5144 draws a low current of 130 μA on the positive supply of +3.3 V and 510 μA on negative supply of −3.3 V. The device employs complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible controls. The ADRF5144 requires no additional driver circuitry, making it an ideal alternative to GaN and PIN diode-based switches.

The ADRF5144 can also operate with a single positive supply voltage (VDD) applied while the negative supply voltage (VSS) is tied to ground. In this operating condition, the small signal performance will be maintained while the switching characteristics, linearity and power handling performance will be derated, see Table 2 in the data sheet.

The ADRF5144 comes in a 20-lead, 3.0 mm × 3.0 mm, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Test instrumentation
  • Military radios, radars, and electronic counter measures
  • SATCOM
  • GaN and PIN diode replacement
  • Статус продукта icon-recommended Пререлиз

    Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь