Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawideband frequency range: 1 GHz to 60 GHz
  • Reflective design
  • Low insertion loss
    • 2.1 dB typical up to 40 GHz
    • 3.0 dB typical up to 55 GHz
    • 3.2 dB typical up to 60 GHz
  • High input linearity
    • P0.1dB: 24 dBm typical
    • IP3: 45 dBm typical
  • High RF power handling
    • Through path: 24 dBm
    • Hot switching: 24 dBm
  • RF switching time: 25 ns
  • 0.1 dB RF settling time: TBD ns
  • 24-terminal, 3 mm x 3 mm land grid array (LGA) package

Подробнее о продукте

The ADRF5054 is a reflective, single-pole four-throw (SP4T) switch manufactured in the silicon process.

This switch operates from 100 MHz to 60 GHz with better than 3.2 dB of insertion loss and 40 dB of isolation. The ADRF5054 has an RF input power handling capability of 24 dBm for the through path.

The ADRF5054 draws a low current of 150 μA on the positive supply of +3.3 V and 520 μA on negative supply of −3.3 V.

The device employs complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible controls.

The ADRF5054 RF ports are designed to match a characteristic impedance of 50 Ω.

The ADRF5054 comes in a 24-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.

APPLICATIONS

  • Industrial Scanner
  • Test instrumentation
  • Cellular Infrastructure – mmWave 5G
  • Military radios, radars, and electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
  • Статус продукта icon-recommended Пререлиз

    Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь