Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawideband frequency range: 9 kHz to 44 GHz
- Reflective design
- Low insertion loss
- 1.5 dB to 18 GHz
- 2.4 dB to 40 GHz
- 2.7 dB to 44 GHz
- High isolation
- 47 dB to 18 GHz
- 33 dB to 40 GHz
- 31 dB to 44 GHz
- High input linearity
- P0.1dB: 26.5 dBm typical
- IP3: 50 dBm typical
- High RF input power handling
- Through path: 26 dBm
- Hot switching: 26 dBm
- No low frequency spurious
- 0.1 dB RF settling time: 5.2 μs
- 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, LGA package
- Pin compatible with ADRF5046, fast switching version
Подробнее о продукте
The ADRF5047 is a reflective, single-pole, four-throw (SP4T) switch manufactured in the silicon process.
The ADRF5047 operates from 9 kHz to 44 GHz with an insertion loss of lower than 2.7 dB and an isolation of higher than 31 dB. The device has a radio frequency (RF) input power handling capability of 26.5 dBm for both through path and hot switching.
The ADRF5047 draws a low current of 3 μA on the positive supply of +3.3 V, and −110 μA on the negative supply of −3.3 V. The device provides complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor-transistor logic (LVTTL)-compatible controls.
The ADRF5047 is pin-compatible with the ADRF5046 fast switching version, which operates from 100 MHz to 44 GHz.
The ADRF5047 comes in a 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package and operates from −40°C to +105°C.
Applications
- Industrial scanner
- Test instrumentation
- Cellular infrastructure—mmWave 5G
- Military radios, radars, and electronic counter measures (ECMs)
- Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADRF5047 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.