Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawideband frequency range: 100 MHz to 44 GHz
- Reflective design
- Low insertion loss:
- 1.5 dB at 18 GHz
- 2.5 dB at 40 GHz
- 3.0 dB at 44 GHz
- High isolation:
- 46 dB at 18 GHz
- 33 dB at 40 GHz
- 31 dB at 44 GHz
- High input linearity:
- P0.1dB: 27.5 dBm typical
- IP3: 50 dBm typical
- High RF input power handling
- Through path: 27 dBm
- Hot switching: 27 dBm
- No low frequency spurious
- 0.1 dB RF settling time: 50 ns
- 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS-compliant, LGA package
Подробнее о продукте
The ADRF5046 is a reflective, single-pole four-throw (SP4T) switch manufactured in the silicon process.
The ADRF5046 operates from 100 MHz to 44 GHz with insertion loss of lower than 3.0 dB and isolation of higher than 31 dB. The device has a radio frequency (RF) input power handling capability of 27 dBm for both the through path and hot switching.
The ADRF5046 draws a low current of 3 μA on the positive supply of +3.3 V, and −110 μA on the negative supply of −3.3 V.
The device provides complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-/low voltage transistor-transistor logic (LVTTL)-compatible controls.
The ADRF5046 comes in a 20-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHScompliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.
Applications
- Industrial Scanner
- Test and instrumentation
- Cellular Infrastructure – mmWave 5G
- Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
- Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADRF5046 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.