Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Очень широкий диапазон рабочих частот: 100 МГц – 30 ГГц
- Неотражающая 50-омная схема
- Малые вносимые потери: 2.6 дБ в полосе от 20 ГГц до 30 ГГц
- Высокий коэффициент развязки: 43 дБ в полосе от 20 ГГц до 30 ГГц
- Высокая линейность по входу
- P1dB: 28 дБм, тип.
- IP3: 50 дБм, тип.
- Высокая пропускаемая мощность
- 24 дБм сквозной тракт
- 24 дБм нагруженный тракт
- Не вносит низкочастотных побочных составляющих
- Время установления в пределах 0.1 дБ (от 50% VCTL до установления уровня выходного РЧ сигнала в пределах 0.1 дБ от окончательного значения): 37 нс
- 24-контактный корпус LGA
Подробнее о продукте
ADRF5044 – это универсальный однополюсный ключ на четыре направления (single-pole four-throw, SP4T), изготавливаемый по кремниевой технологии. Он выпускается в 24-контактном корпусе LGA (land grid array) и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также малые вносимые потери в диапазоне частот от 100 МГц до 30 ГГц.
Этот широкополосный ключ требует применения биполярного напряжения питания +3.3 В/-3.3 В и работает с управляющими сигналами в формате КМОП/LVTTL (низковольтная ТТЛ).
Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень малой апертурой антенны (VSAT)
- Средства военной радиосвязи, радиолокации и радиоэлектронного противодействия
- Широкополосные системы связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF5044 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.