Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawideband frequency range: 9 kHz to 44 GHz
  • Nonreflective 50 Ω design
  • Low insertion loss:
    • 1.5 dB at 18 GHz
    • 2.4 dB at 40 GHz
    • 2.5 dB at 44 GHz
  • High isolation:
    • 44 dB at 18 GHz
    • 39 dB at 40 GHz
    • 36 dB at 44 GHz
  • High input linearity:
    • P0.1dB: 26 dBm typical
    • IP3: 48 dBm typical
  • High power handling
    • 24 dBm through path
    • 24 dBm terminated path
  • All off state control
  • Logic select control
  • No low frequency spurs
  • Settling time (0.1 dB final RF output): 6 μs
  • 24-terminal, 3 mm × 3 mm LGA package
  • Pin compatible with ADRF5042, fast switching version

Подробнее о продукте

The ADRF5043 is a nonreflective, SP4T switch manufactured in the silicon on insulator (SOI) process.

The ADRF5043 operates from 9 kHz to 44 GHz with an insertion loss of lower than 2.5 dB and an isolation of higher than 36 dB. The device has a RF input power handling capability of 24 dBm for both through and terminated paths.

The ADRF5043 requires a dual-supply voltage of +3.3 V and −3.3 V. The device employs CMOS- and low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible controls.

The ADRF5043 has enable and logic select controls to feature all off state and port mirroring, respectively.

The ADRF5043 is pin compatible with the ADRF5042 fast switching version, which operates from 100 MHz to 44 GHz.

The ADRF5043 comes in a 24-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.

Applications

  • Industrial Scanners
  • Test instrumentation
  • Cellular infrastructure—millimeterwave (mmWave) 5G
  • Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.