Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawideband frequency range: 100 MHz to 44 GHz
- Nonreflective 50 Ω design
- Low insertion loss:
- 1.8 dB up to 18 GHz
- 2.8 dB up to 40 GHz
- 3.2 dB up to 44 GHz
- High isolation:
- 50 dB at 18 GHz
- 39 dB at 40 GHz
- 35 dB at 44 GHz
- High input linearity:
- P0.1dB: 26 dBm typical
- IP3: 47 dBm typical
- High power handling
- 24 dBm through path
- 24 dBm terminated path
- All off state control
- Logic select control
- No low frequency spurs
- Settling time (0.1 dB final RF output): 30 ns
- 24-terminal, 3 mm × 3 mm land grid array (LGA) package
- Pin compatible with ADRF5043, low frequency cutoff version
Подробнее о продукте
The ADRF5042 is a nonreflective SP4T switch manufactured in the silicon on insulator (SOI) process.
The ADRF5042 operates from 100 MHz to 44 GHz with an insertion loss of lower than 3.2 dB and an isolation of higher than 35 dB. The device has a RF input power handling capability of 24 dBm for both through and terminated paths.
The ADRF5042 requires a dual-supply voltage of +3.3 V and −3.3 V. The device employs CMOS- and low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)-compatible controls.
The ADRF5042 has enable and logic select controls to feature all off state and port mirroring, respectively.
The ADRF5042 is pin compatible with the ADRF5043 low frequency cutoff version, which operates from 9 kHz to 44 GHz.
The ADRF5042 comes in a 24-terminal, 3 mm × 3 mm, RoHS compliant, land grid array (LGA) package and can operate from −40°C to +105°C.
Applications
- Industrial Scanners
- Test instrumentation
- Cellular infrastructure—millimeterwave (mmWave) 5G
- Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
- Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.