Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawideband frequency range: 1 GHz to 60 GHz
  • Reflective design
  • Low insertion loss
    • 1.4 dB typical up to 40 GHz
    • 1.9 dB typical up to 55 GHz
    • 2.0 dB typical up to 60 GHz
  • High isolation
    • 43 dB typical up to 40 GHz
    • 36 dB typical up to 55 GHz
    • 32 dB typical up to 60 GHz
  • High input linearity
    • P0.1dB: 24 dBm typical
    • IP3: 45 dBm typical
  • High RF power handling
    • Through path: 24 dBm
    • Hot switching path: 21 dBm
  • CMOS/LVTTL compatible
  • RF switching time: 15 ns
  • RF settling time (50% VCTRL to 0.1 dB of RF output): TBD ns
  • Dual supply operation: ±3.3 V
  • 12 terminal, 2.5 mm × 2.5 mm, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package

Подробнее о продукте

The ADRF5032 is a reflective, single-pole double-throw (SPDT) switch manufactured in the silicon process. The ADRF5032 operates from 1 GHz to 60 GHz with insertion loss of lower than 2.0 dB and isolation of higher than 32 dB. The device has a RF input power handling capability of 24 dBm for both through path and 21 dBm for hot switching.

The ADRF5032 requires dual supply voltages of ±3.3 V. The device employs CMOS and low voltage transistor logic (LVTTL) compatible control.

The ADRF5032 comes in a 12-terminal, 2.5 mm × 2.5 mm, RoHS compliant, land grid array (LGA) package. ADRF5032 can operate from -40°C to +105°C.

APPLICATIONS

  • Industrial scanners
  • Test and instrumentation
  • Cellular infrastructure: 5G mmWave
  • Military radios, radars, electronic counter measures (ECMs)
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
  • Статус продукта icon-recommended Пререлиз

    Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь