Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень широкий диапазон рабочих частот: 100 МГц - 30 ГГц
  • Неотражающая, 50-омная схема
  • Малые вносимые потери: 2.0 дБ на частотах до 30 ГГц
  • Высокий коэффициент развязки: 60 дБ на частотах до 30 ГГц
  • Высокая линейность входного каскада
    • Уровень мощности, соответствующий компрессии на 1 дБ (P1dB): 28 дБм, тип.
    • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3): 52 дБм, тип.
  • Высокая рабочая мощность
    • 24 дБм, сквозной тракт
    • 24 дБм, согласованный тракт
  • Чувствительность к электростатическому разряду: класс 1, 1 кВ, модель человеческого тела (HBM)
  • 20-выводный корпус LGA, 3 мм × 3 мм
  • Низкочастотные побочные спектральные составляющие отсутствуют
  • Время установления РЧ сигнала (в пределах 0.1 дБ от окончательного значения): 15 нс

Подробнее о продукте

ADRF5020 – это универсальный однополюсный ключ на два направления (SPDT), производимый по кремниевой технологии. Он выпускается в 20-выводном корпусе LGA с габаритами 3 мм × 3 мм, и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также низкие вносимые потери на частотах от 100 МГц до 30 ГГц.

Этот широкополосный ключ требует двух напряжений питания, +3.3 В и −2.5 В, и работает с сигналами управления, совместимыми с уровнями КМОП/LVTTL.

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Военная радиосвязь, радиолокационные станции и средства радиоэлектронного противодействия
  • Широкополосные телекоммуникационные системы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.