Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Nonreflective 50 Ω design
- Low insertion loss: 0.8 dB at 8 GHz
- High isolation: 45 dB at 8 GHz
- High input linearity
- P1dB: 39 dBm
- IP3: 60 dBm typical
- High power handling
- 35 dBm insertion loss path
- 27 dBm hot switching
- ESD rating: 2 kV (Class 2) HBM
- No low frequency spurious
- 0.05 dB RF settling time: 375 ns
- 0.1 dB RF settling time: 300 ns
- 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP
- Pin-compatible with HMC1118, low frequency cutoff version
Подробнее о продукте
The ADRF5019 is a nonreflective, single pole, double throw (SPDT) RF switch manufactured in a silicon process.
The ADRF5019 operates from 100 MHz to 13 GHz with better than 0.8 dB insertion loss and 45 dB of isolation at 8 GHz. The ADRF5019 has a nonreflective design, and the RF ports are internally terminated to 50 Ω.
The ADRF5019 switch requires a dual supply voltage of +3.3 V and −2.5 V and positive control voltage inputs. This switch employs complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)-compatible and low voltage transistor transistor logic (LVTTL)-compatible controls.
The ADRF5019 can also operate with a single positive supply voltage (VDD) applied. The negative supply voltage (VSS) is tied to ground. Even in single-supply operation mode, the ADRF5019 can cover the 100 MHz to 13 GHz operating frequency and maintain good power handling performance. See the Applications Information section for more details.
The ADRF5019 is pin-compatible with the HMC1118, the low frequency cutoff version, which operates from 9 kHz to 13.0 GHz.
The ADRF5019 comes in a 16-lead, lead frame chip scale package (LFCSP) and operates from −40°C to +105°C.
Applications
- Test instrumentation
- Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
- Military radios, radars, and electronic counter measures (ECMs)
- Fiber optics and broadband telecommunications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADRF5019 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.