Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 10-выводный корпус MSOP
- Диапазон напряжений питания: от ±2.7 В до ±15 В
- Потребляемый ток 400 мкА
- Источник опорного напряжения
- Начальная погрешность 0.2%
- Температурный дрейф 15 ppm/°C, макс.
- Выходной ток +5 мА/−3 мА
- Температурный диапазон от −40°C до +125°C
- Интегрированные прецизионные резисторы
- Усилитель
- Rail-to-Rail диапазоны входного и выходного напряжений
- Напряжение смещения 100 мкВ, тип. при ±15 В
- Ток смещения 50 нА
- Стабилен при единичном усилении
- Эффект обращения фазы отсутствует
Подробнее о продукте
ADR821/ADR827 представляют собой комбинацию прецизионного источника опорного напряжения и операционного усилителя (ОУ) в 10-выводном корпусе MSOP (mini small outline package). Источник опорного напряжения и ОУ могут использоваться независимо, что дает пользователю свободу в выборе конфигурации. Благодаря полному потребляемому току в рабочем режиме менее 400 мкА и дрейфу опорного напряжения 15 ppm/°C ADR82x идеально подходят для задач, в которых требуется повышенная точность и низкое энергопотребление.
Компоненты ADR82x выпускаются в вариантах с опорным напряжением 1.25 В или 2.5 В и двумя градациями производительности. Источник опорного напряжения в версии с градацией A обладает температурным коэффициентом 30 ppm/°C и начальной погрешностью ±0.4%. Источник напряжения в версии с градацией B имеет более жесткие ограничения температурного дрейфа (15 ppm/°C) и начальную погрешность всего ±0.2%. Все версии работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Измерительные приборы с питанием от батарей
- Портативные медицинские измерительные приборы
- Системы сбора данных
- Промышленные системы управления технологическими процессами
- Автомобильная электроника
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.