Обзор
Особенности и преимущества
- Ultracompact SC70 and SOT-23-3 packages
- Temperature coefficient: 40 ppm/°C (maximum)
- 2× the temperature coefficient improvement over the LM4040
- Pin compatible with LM4040/LM4050
- Initial accuracy: ±0.2%
- Low output voltage noise: 14 μVP-P @
2.5 V output - No external capacitor required
- Operating current range: 50 μA to 15 mA
- Industrial temperature range:
−40°C to +85°C
Подробнее о продукте
Designed for space-critical applications, the ADR525 / ADR530 / ADR550 are high precision shunt voltage references, housed in ultrasmall SC70 and SOT-23-3 packages. These references feature low temperature drift of 40 ppm/°C, an initial accuracy of better than ±0.2%, and ultralow output noise of 18 μVP-P.
Available in output voltages of 2.5 V, 3.0 V, and 5.0 V, the advanced design of the ADR525 / ADR530 / ADR550 eliminates the need for compensation by an external capacitor, yet the references are stable with any capacitive load. The minimum operating current increases from a mere 50 μA to a maximum of 15 mA. This low operating current and ease of use make these references ideally suited for handheld, battery-powered applications.
A trim terminal is available on the ADR525 / ADR530 / ADR550 to allow adjustment of the output voltage over a ±0.5% range, without affecting the temperature coefficient of the device. This feature provides users with the flexibility to trim out small system errors.
For better initial accuracy and wider temperature range, see the ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045 family at www.analog.com.
APPLICATIONS
- Portable, battery-powered equipment
- Automotive
- Power supplies
- Data acquisition systems
- Instrumentation and process control
- Energy measurement
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Типовые проекты на основе ИМС управления питанием (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADR550 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.