Обзор

Особенности и преимущества

  • Precision 1.000 V voltage reference
  • Ultracompact 3 mm × 3 mm
    SOT-23 package
  • No external capacitor required
  • Low output noise:
    4 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)
  • Initial accuracy:
    ±0.35% maximum
  • Temperature coefficient:
    70 ppm/°C maximum
  • Operating current range:
    100 μA to 10 mA
  • Output impedance:
    0.3 Ω maximum
  • Temperature range:
    −40°C to +85°C

Подробнее о продукте

Designed for space critical applications, the ADR510 is a low voltage (1.000 V), precision shunt-mode voltage reference in an ultracompact (3 mm × 3 mm) SOT-23-3 package. The ADR510 features low temperature drift (70 ppm/°C), high accuracy (±0.35%), and ultralow noise (4 μV p-p) performance.

The ADR510 advanced design eliminates the need for an external capacitor, yet it is stable with any capacitive load. The minimum operating current increases from 100 μA to a maximum of 10 mA. This low operating current and ease of use make the ADR510 ideally suited for handheld battery-powered applications.

A TRIM terminal is available on the ADR510 to provide adjustment of the output voltage over ±0.5% without affecting the temperature coefficient of the device. This feature provides users with the flexibility to trim out any system errors.

Applications

  • Precision data acquisition systems
  • Battery-powered equipment
    Cellular phone
    Notebook computer
    GPS
  • 3 V/5 V, 8-/12-bit data converters
  • Portable medical instruments
  • Industrial process control systems
  • Precision instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADR510 Обсуждения

ADR510 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь