Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultracompact SC70 and SOT-23 packages
  • Low temperature coefficient: 75 ppm/°C (maximum)
  • Pin compatible with LM4040/LM4050
  • Initial accuracy: ±0.1%
  • No external capacitor required
  • Wide operating current range: 50 µA to 15 mA
  • Extended temperature range: −40°C to +125°C
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

Designed for space-critical applications, the ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045 are high precision shunt voltage references, housed in ultrasmall SC70 and SOT-23 packages. These voltage references are multipurpose, easy-to-use references that can be used in a vast array of applications. They feature low temperature drift, an initial accuracy of better than 0.1%, and fast settling time.

Available in output voltages of 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 4.096 V, and 5.0 V, the advanced design of the ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045 eliminates the need for compensation by an external capacitor, yet the references are stable with any capacitive load. The minimum operating current increases from 50 µA to a maximum of 15 mA. This low operating current and ease of use make these references ideally suited for handheld, battery-powered applications. This family of references has been characterized over the extended temperature range of −40°C to +125°C. The ADR5041W and the ADR5044W are qualified for automotive applications and are available in a 3-lead SOT-23 package.

Applications

  • Portable, battery-powered equipment
  • Automotives
  • Power supplies
  • Data acquisition systems
  • Instrumentation and process control
  • Energy management

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Сопутствующие компоненты

ADR5041 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь