Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
Designed for space-critical applications, the ADR5040/ ADR5041/ADR5043/ADR5044/ADR5045 are high precision shunt voltage references, housed in ultrasmall SC70 and SOT-23 packages. These voltage references are multipurpose, easy-to-use references that can be used in a vast array of applications. They feature low temperature drift, an initial accuracy of better than 0.1%, and fast settling time.Available in output voltages of 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 4.096 V, and 5.0 V, the advanced design of the ADR5040/ADR5041/ADR5043/ ADR5044/ADR5045 eliminates the need for compensation by an external capacitor, yet the references are stable with any capacitive load. The minimum operating current increases from 50 μA to a maximum of 15 mA. This low operating current and ease of use make these references ideally suited for handheld, battery-powered applications. This family of references has been characterized over the extended temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
Data Sheet, Rev. A, 12/07
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.