Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum temperature coefficient (TCVOUT):
- 1 ppm/°C (C grade 0°C to 70°C)
- 2 ppm/°C (B grade −40°C to +125°C)
- Output noise (0.1 Hz to 10 Hz):
- 1 μV p-p at VOUT of 2.048 V typical
- Initial output voltage error:
- C grade: ±0.02% (maximum)
- Input voltage range: 3 V to 15 V
- Operating temperature:
- A grade and B grade: −40°C to +125°C
- C grade: 0°C to +70°C
- Output current: +10 mA source/−10 mA sink
- Low quiescent current: 950 μA (maximum)
- Low dropout voltage: 300 mV at 2 mA (VOUT ≥ 3 V)
- 8-lead SOIC package
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Long-term drift: 51 ppm typical at 4500 hours
Подробнее о продукте
The ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 devices are high precision, low power, low noise voltage references featuring ±0.02% C grade maximum initial error, excellent temperature stability, and low output noise.
This family of voltage references uses an innovative core topology to achieve high accuracy while offering industry-leading temperature stability and noise performance. The low, thermally induced output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift of the devices also improve system accuracy over time and temperature variations.
A maximum operating current of 950 μA and a maximum low dropout voltage of 300 mV allow the devices to function very well in portable equipment.
The ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 series of references are each provided in an 8-lead SOIC package and are available in a wide range of output voltages, all of which are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The ADR4525, ADR4540, and ADR4550 are also available in C grade with a temperature range of 0°C to 70°C. The ADR4525W, available in an 8-lead SOIC package, is qualified for automotive applications.
Applications
- Precision data acquisition systems
- High resolution data converters
- High precision measurement devices
- Industrial instrumentation
- Medical devices
- Automotive battery monitoring
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
ADR4520 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.