Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow noise (0.1 Hz to 10 Hz)
- ADR440: 1 μV p-p
- ADR441: 1.2 μV p-p
- ADR443: 1.4 μV p-p
- ADR444: 1.8 μV p-p
- ADR445: 2.25 μV p-p
- Superb temperature coefficient
- A Grade: 10 ppm/°C
- B Grade: 3 ppm/°C
- Low dropout operation (supply voltage headroom): 500 mV
- Input range: (VOUT + 500 mV) to 18 V
- High output source and sink current
- +10 mA and −5 mA, respectively
- Wide temperature range: −40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 series is a family of XFET® voltage references featuring ultralow noise, high accuracy, and low temperature drift performance. Using Analog Devices, Inc., patented temperature drift curvature correction and XFET (eXtra implanted junction FET) technology, voltage change vs. temperature nonlinearity in the ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 is greatly minimized.
The XFET references offer better noise performance than buried Zener references, and XFET references operate off low supply voltage headroom (500 mV). This combination of features makes the ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 family ideally suited for precision signal conversion applications in high-end data acquisition systems, optical networks, and medical applications.
The ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 family has the capability to source up to 10 mA of output current and sink up to −5 mA. It also comes with a trim terminal to adjust the output voltage over a 0.5% range without compromising performance.
The ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 family is available in 8-lead MSOP and narrow SOIC packages and offered in two electrical grades. All versions are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
- Precision data acquisition systems
- High resolution data converters
- Battery-powered instrumentation
- Portable medical instruments
- Industrial process control systems
- Precision instruments
- Optical control circuits
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Типовые проекты (4)
Сопутствующие компоненты
ADR445 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Описание схемы (4)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADR445 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.