Обзор

Особенности и преимущества

  • Low noise (0.1 Hz to 10.0 Hz): 3.5 μV p-p @ 2.500 V output
  • No external capacitor required
  • Low temperature coefficient
    • A Grade: 10 ppm/°C maximum
    • B Grade: 3 ppm/°C maximum
  • Load regulation: 15 ppm/mA
  • Line regulation: 20 ppm/V
  • Wide operating range
    • ADR433: 5.0 V to 18 V
  • High output source and sink current: 30 mA and −20 mA
  • Wide temperature range: −40°C to +125°C

Подробнее о продукте

The ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435 series is a family of XFET® voltage references featuring low noise, high accuracy, and low temperature drift performance. Using Analog Devices, Inc., temperature drift curvature correction and extra implanted junction FET (XFET) technology, voltage change vs. temperature nonlinearity in the ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435 is minimized.

The XFET references operate at lower current (800 μA) and lower supply voltage headroom (2 V) than buried Zener references. Buried Zener references require more than 5 V of headroom for operation. The ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435 XFET references are low noise solutions for 5 V systems.

The ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435 family has the capability to source up to 30 mA of output current and sink up to −20 mA. It also comes with a trim terminal to adjust the output voltage over a ±0.5% range without compromising performance.

The ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435 are available in 8-lead MSOP and 8-lead narrow SOIC packages. All versions are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Precision data acquisition systems
  • High resolution data converters
  • Medical instruments
  • Industrial process control systems
  • Optical control circuits
  • Precision instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь