Обзор

Особенности и преимущества

  • Chinese data sheet available
  • Low noise (0.1 Hz to 10 Hz)
    ADR420: 1.75 μV p-p
    ADR421: 1.75 μV p-p
    ADR423: 2.0 μV p-p
    ADR425: 3.4 μV p-p
  • Low temperature coefficient: 3 ppm/°C
  • Long-term stability: 50 ppm/1000 hours
  • Load regulation: 70 ppm/mA
  • Line regulation: 35 ppm/V
  • Low hysteresis: 40 ppm typical
  • Wide operating range
    ADR420: 4 V to 18 V
    ADR421: 4.5 V to 18 V
    ADR423: 5 V to 18 V
    ADR425: 7 V to 18 V
  • Quiescent current: 0.5 mA maximum
  • High output current: 10 mA
  • Wide temperature range: −40°C to +125°C

Подробнее о продукте

The ADR42x are a series of ultraprecision, second generation eXtra implanted junction FET (XFET) voltage references featuring low noise, high accuracy, and excellent long-term stability in SOIC and MSOP footprints.

Patented temperature drift curvature correction technique and XFET technology minimize nonlinearity of the voltage change with temperature. The XFET architecture offers superior accuracy and thermal hysteresis to the band gap references. It also operates at lower power and lower supply headroom than the buried Zener references.

The superb noise and the stable and accurate characteristics of the ADR42x make them ideal for precision conversion applications such as optical networks and medical equipment. The ADR42x trim terminal can also be used to adjust the out-put voltage over a ±0.5% range without compromising any other performance. The ADR42x series voltage references offer two electrical grades and are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. Devices have 8-lead SOIC or 30% smaller, 8-lead MSOP packages.

APPLICATIONS

  • Precision data acquisition systems
  • High resolution converters
  • Battery-powered instrumentation
  • Portable medical instruments
  • Industrial process control systems
  • Precision instruments
  • Optical network control circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

ADR420 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь