Обзор
Особенности и преимущества
- Compact 5-lead TSOT package
- Low temperature coefficient
- B grade: 9 ppm/°C
- A grade: 25 ppm/°C
- Initial accuracy
- B grade: ±4 mV maximum (ADR391)
- A grade: ±6 mV maximum
- Ultralow output noise: 5 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)
- Low dropout: 300 mV
- Low supply current
- 3 μA maximum in shutdown
- 140 μA maximum in operation
- No external capacitor required
- Output current: 5 mA
- Automotive grade available
- Wide temperature range: −40°C to +125°C
Подробнее о продукте
The ADR391/ADR392/ADR395 are precision 2.5 V, 4.096 V, and 5 V band gap voltage references, respectively, featuring low power and high precision in a tiny footprint. Using patented temperature drift curvature correction techniques from Analog Devices, Inc., the ADR39x references achieve a low 9 ppm/°C of temperature drift in the TSOT package.
The ADR39x family of micropower, low dropout voltage references provides a stable output voltage from a minimum supply of 300 mV above the output. Their advanced design eliminates the need for external capacitors, which further reduces board space and system cost. The combination of low power operation, small size, and ease of use makes the ADR39x precision voltage references ideally suited for battery-operated applications.
Applications
- Battery-powered instrumentation
- Portable medical instrumentation
- Data acquisition systems
- Industrial process controls
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
ADR392 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.