Обзор

Особенности и преимущества

  • Initial accuracy: ±5 mV/±6 mV maximum
  • Initial accuracy error: ±0.24%/±0.24%
  • Low TCVOUT: 25 ppm/°C maximum
  • Load regulation: 70 ppm/mA
  • Line regulation: 25 ppm/V
  • Wide operating ranges
    2.4 V to 18 V for ADR380
    2.8 V to 18 V for ADR381
  • Low power: 120 μA maximum
  • High output current: 5 mA
  • Wide temperature range: −40°C to +85°C
  • Tiny 3-lead SOT-23 package with standard pinout

Подробнее о продукте

The ADR380 and ADR381 are precision 2.048 V and 2.500 V band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption in a tiny footprint. Patented temperature drift curvature correction techniques minimize nonlinearity of the voltage change with temperature. The wide operating range and low power consumption make them ideal for 3 V to 5 V battery-powered applications.

The ADR380 and ADR381 are micropower, low dropout voltage (LDV) devices that provide a stable output voltage from supplies as low as 300 mV above the output voltage. They are specified over the industrial (−40°C to +85°C) temperature range. The ADR380/ADR381 are available in the tiny 3-lead SOT-23 package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

ADR381 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь