Обзор

Особенности и преимущества

  • Initial accuracy: ±5 mV/±6 mV maximum
  • Initial accuracy error: ±0.24%/±0.24%
  • Low TCVOUT: 25 ppm/°C maximum
  • Load regulation: 70 ppm/mA
  • Line regulation: 25 ppm/V
  • Wide operating ranges
    2.4 V to 18 V for ADR380
    2.8 V to 18 V for ADR381
  • Low power: 120 μA maximum
  • High output current: 5 mA
  • Wide temperature range: −40°C to +85°C
  • Tiny 3-lead SOT-23 package with standard pinout

Подробнее о продукте

The ADR380 and ADR381 are precision 2.048 V and 2.500 V band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption in a tiny footprint. Patented temperature drift curvature correction techniques minimize nonlinearity of the voltage change with temperature. The wide operating range and low power consumption make them ideal for 3 V to 5 V battery-powered applications.

The ADR380 and ADR381 are micropower, low dropout voltage (LDV) devices that provide a stable output voltage from supplies as low as 300 mV above the output voltage. They are specified over the industrial (−40°C to +85°C) temperature range. The ADR380/ADR381 are available in the tiny 3-lead SOT-23 package.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

ADR380 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь