Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum temperature coefficient
    • 3 ppm/°C (B grade)
    • 6 ppm/°C (A grade)
  • Output current capacity (typical): 70 mA sourcing/20 mA sinking
  • Low quiescent current: 65 μA
  • Low shutdown current: 1.5 μA
  • Output voltage noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3 ppm p-p
  • Maximum initial output voltage error
    • ±0.04% (B grade)
    • ±0.08% (A grade)
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Maximum input voltage: 16 V
  • Low dropout voltage: 0.25 V
  • 1.8 V logic compatible
  • 8-Lead MSOP package

Подробнее о продукте

The ADR3625 is a low power, high precision voltage reference that features a maximum temperature coefficient of 3 ppm/°C for the B grade in an 8-lead MSOP. Capable of sourcing up to 70 mA, the ADR3625 is an exceptional replacement to standard low dropout (LDO) regulators. For high accuracy, the output voltage and temperature coefficient are trimmed during production using the Analog Devices, Inc., proprietary DigiTrim® technology.

The low thermal hysteresis (–7 ppm) and low long-term drift (160 ppm at 4500 Hr) improve system lifetime accuracy. A minimum load capacitance of 0.1 μF is required for operation. The ADR3625 is specified over the –40°C to +125°C operating temperature range.

APPLICATIONS

  • Precision power supplies
  • Portable instrumentation
  • Process transmitters
  • Remote sensors
  • Medical instrumentation
  • Auto battery monitors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.