Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Compact TSOT package
- Low temperature coefficient
- A grade: 25 ppm/°C
- B grade: 9 ppm/°C
- H grade: 25 ppm/°C
- Initial accuracy
- A grade: ±6 mV maximum (ADR360, ADR361, and ADR363)
- B grade: ±3 mV maximum (ADR360, ADR361, and ADR363)
- Ultralow output voltage noise: 6.8 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz)
- Low dropout: 300 mV
- Low quiescent current: 190 μA maximum
- No external capacitor required
- Output current: +5 mA (sourcing), −1 mA (sinking)
- Wide temperature range
- −40°C to +125°C (A grade, B grade)
- −40°C to +150°C (H grade)
- Qualified for automotive applications
- −40°C to +150°C
- ADR365WHUJZ-R7
- −40°C to +125°C
- ADR365WAUJZ-R7, ADR366WAUJZ-REEL7
- −40°C to +150°C
Подробнее о продукте
The ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 are precision 2.048 V, 2.500 V, 3.000 V, 4.096 V, 5.000 V, and 3.300 V band gap voltage references that offer low power and high precision in a compact TSOT package. Using proprietary temperature drift curvature correction techniques from Analog Devices, Inc., the ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ ADR365/ADR366 references achieve a low temperature drift of 9 ppm/°C in a TSOT package.
The ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 family of micropower, low dropout voltage references provide a stable output voltage from a minimum supply of 300 mV greater than the output. The advanced design of the devices eliminates the need for external capacitors, which further reduces board space and system cost. The combination of low power operation, small size, and ease of use makes the ADR360/ADR361/ADR363/ ADR364/ADR365/ADR366 precision voltage references ideally suited for battery-operated applications.
See the Ordering Guide for automotive grades.
Applications
- Battery-powered instruments
- Portable medical instruments
- Data acquisition systems
- Industrial process controls
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
ADR361 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.