Обзор
Особенности и преимущества
- Max temperature coefficient (TC) of 5ppm/ºC (B grade)
- Max temperature coefficient (TC) of 8 ppm/°C (A grade)
- Initial output voltage error: ±0.1% (maximum)
- Operating temperature range:
−40°C to +125°C - Output current: +10 mA source/−3 mA sink
- Low quiescent current:
100 μA (maximum) - Long term drift:
30 ppm (initial 1 khr typical) - Low dropout voltage:
250 mV at 2 mA - Output noise (0.1 Hz to 10 Hz):
29μVp-p at 4.096V (typical) - Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADR3525W, ADR3530W, ADR3533W, ADR3540W, and ADR3550W are low cost, low power, high precision CMOS voltage references, featuring a maximum temperature coefficient (TC) of 5 ppm/°C (B grade), 8 ppm/°C (A grade), low operating current, and low output noise in an 8-lead MSOP package. For high accuracy, the output voltage and temperature coefficient are trimmed digitally during final assembly using Analog Devices, Inc., patented DigiTrim® technology.The low output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift improve lifetime system accuracy.
These CMOS references are available in five output voltages, all of which are specified over the automotive temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
- Auto battery monitors
- Portable instrumentation
- Process transmitters
- Remote sensors
- Medical Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.