Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum temperature coefficient:
- 4 ppm/°C (C grade, −40°C to +85°C)
- Low long-term drift (LTD):
30 ppm (initial 1 khr typical) - Initial output voltage error: ±0.1% (maximum)
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- Output current: +10 mA source/−3 mA sink
- Low quiescent current:
100 µA (maximum) - Low dropout voltage:
1.15 V at 2 mA - Output voltage noise (0.1 Hz to 10 Hz): 8 µV p-p (typical)
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADR3512 is a low cost, low power, high precision CMOS voltage reference, featuring a maximum temperature coefficient (TC) of 4 ppm/°C (C grade, −40°C to +85°C), low operating current, and low output noise in an 8-lead MSOP package. For high accuracy, the output voltage and temperature coefficient are trimmed digitally during final assembly using the Analog Devices, Inc., patented DigiTrim® technology.
The low output voltage hysteresis and low long-term output voltage drift improve lifetime system accuracy.
This CMOS reference is specified over the automotive temperature range of −40°C to +125°C.
APPLICATIONS
- Automotive battery monitors
- Portable instrumentation
- Process transmitters
- Remote sensors
- Medical instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.