Обзор

Особенности и преимущества

  • Начальная погрешность: ±0.1% (макс.)
  • Макс. температурный коэффициент: 8 ppm/°C
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Выходной ток: +10 мА источник/−3 мА приемник
  • Малый потребляемый ток: 100 мкА (макс.)
  • Малое падение напряжения: 250 мВ при 2 мА
  • Выходной шум (0.1 Гц - 10 Гц): размах <10 мкВ при 1.2 В (тип.)
  • 6-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ ADR3440/ADR3450 - это недорогие, микропотребляющие, прецизионные источники опорного напряжения, с точностью ± 0.1%, малым рабочим током и низким выходным шумом. Для достижения высокой точности выходное напряжение и температурный коэффициент подвергаются цифровой настройке во время финального этапа изготовления, с применением уникальной технологии компании Analog Devices, Inc., DigiTrim®.

Высокие показатели стабильности и надежности обеспечиваются малым гистерезисом и малым смещением выходного напряжения.

Более того, малый рабочий ток компонентов (максимум - 100 μA) позволяет использовать их в малопотребляющих устройствах. При этом низкий уровень выходного шума обеспечивает чистоту сигнала в задачах цифровой обработки.

Представлены разные варианты компонентов с различными выходными напряжениями, и все они работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125 °C.

Области применения

  • Прецизионные системы сбора данных
  • Промышленные измерения
  • Медицинское оборудование
  • Устройства с портативным питанием

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь