Обзор
Особенности и преимущества
- Начальная погрешность: ±0.1% (макс.)
- Макс. температурный коэффициент: 8 ppm/°C
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Выходной ток: +10 мА источник/−3 мА приемник
- Малый потребляемый ток: 100 мкА (макс.)
- Малое падение напряжения: 250 мВ при 2 мА
- Выходной шум (0.1 Гц - 10 Гц): размах <10 мкВ при 1.2 В (тип.)
- 6-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ ADR3440/ADR3450 - это недорогие, микропотребляющие, прецизионные источники опорного напряжения, с точностью ± 0.1%, малым рабочим током и низким выходным шумом. Для достижения высокой точности выходное напряжение и температурный коэффициент подвергаются цифровой настройке во время финального этапа изготовления, с применением уникальной технологии компании Analog Devices, Inc., DigiTrim®.
Высокие показатели стабильности и надежности обеспечиваются малым гистерезисом и малым смещением выходного напряжения.
Более того, малый рабочий ток компонентов (максимум - 100 μA) позволяет использовать их в малопотребляющих устройствах. При этом низкий уровень выходного шума обеспечивает чистоту сигнала в задачах цифровой обработки.
Представлены разные варианты компонентов с различными выходными напряжениями, и все они работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125 °C.
Области применения
- Прецизионные системы сбора данных
- Промышленные измерения
- Медицинское оборудование
- Устройства с портативным питанием
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADR3425 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.