Обзор
Особенности и преимущества
- Начальная погрешность: ±0.1% (макс.)
- Макс. температурный коэффициент: 8 ppm/°C
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Выходной ток: +10 мА источник/−3 мА приемник
- Малый потребляемый ток: 100 мкА (макс.)
- Малое падение напряжения: 250 мВ при 2 мА
- Выходной шум (0.1 Гц - 10 Гц): размах <10 мкВ при 1.2 В (тип.)
- 6-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ ADR3440/ADR3450 - это недорогие, микропотребляющие, прецизионные источники опорного напряжения, с точностью ± 0.1%, малым рабочим током и низким выходным шумом. Для достижения высокой точности выходное напряжение и температурный коэффициент подвергаются цифровой настройке во время финального этапа изготовления, с применением уникальной технологии компании Analog Devices, Inc., DigiTrim®.
Высокие показатели стабильности и надежности обеспечиваются малым гистерезисом и малым смещением выходного напряжения.
Более того, малый рабочий ток компонентов (максимум - 100 μA) позволяет использовать их в малопотребляющих устройствах. При этом низкий уровень выходного шума обеспечивает чистоту сигнала в задачах цифровой обработки.
Представлены разные варианты компонентов с различными выходными напряжениями, и все они работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40°C до +125 °C.
Области применения
- Прецизионные системы сбора данных
- Промышленные измерения
- Медицинское оборудование
- Устройства с портативным питанием
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADR3412 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.