Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 6.0 V to 15 V supply range
  • Supply current: 15 μA maximum
  • Low noise: 15 μV p-p typical (0.1 Hz to 10 Hz)
  • High output current: 5 mA
  • Pin-compatible with the REF02/REF19x

ADR293-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)

Подробнее о продукте

The ADR293 is a low noise, micropower precision voltage reference that utilizes an XFET® (eXtra implanted junction FET) reference circuit. The XFET architecture offers significant performance improvements over traditional band gap and buried Zener-based references. Improvements include one quarter the voltage noise output of band gap references operating at the same current, very low and ultralinear temperature drift, low thermal hysteresis, and excellent long-term stability.

The ADR293 is a series voltage reference providing stable and accurate output voltage from a 6.0 V supply. Quiescent current is only 15 μA maximum, making this device ideal for battery powered instrumentation. The temperature coefficient is 30 ppm/°C maximum over the military temperature range, and the initial error is only 0.2% at 25°C. Line regulation and load regulation are typically 70 ppm/V and 30 ppm/mA, respectively, maintaining the reference’s overall high performance.

The ADR293 is specified over the military temperature range of –55°C to +125°C. This device is available in an 8-lead TSSOP package.

The ADR293-EP support defense and aerospace applications (AQEC).

APPLICATIONS

  • Portable instrumentation
  • Precision reference for 5 V systems
  • ADC and DAC reference
  • Solar-powered applications

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Материалы по теме

Технические статьи (1)

XFET™ References

Analog Dialogue

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь