Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
Подробнее о продукте
The ADR291 and ADR292 are low noise, micropower precision voltage references that use an XFET® reference circuit. The new XFET architecture offers significant performance improvements over traditional band gap and buried Zener-based references. Improvements include one quarter the voltage noise output of band gap references operating at the same current, very low and ultralinear temperature drift, low thermal hysteresis, and excellent long-term stability.
The ADR291/ADR292 family is a series of voltage references providing stable and accurate output voltages from supplies as low as 2.8 V for the ADR291. Output voltage options are 2.5 V and 4.096 V for the ADR291 and ADR292, respectively.
Quiescent current is only 12 μA, making these devices ideal for battery-powered instrumentation. Three electrical grades are available offering initial output accuracies of ±2 mV, ±3 mV, and ±6 mV maximum for the ADR291, and ±3 mV, ±4 mV, and ±6 mV maximum for the ADR292. Temperature coefficients for the three grades are 8 ppm/°C, 15 ppm/°C, and 25 ppm/°C maximum, respectively. Line regulation and load regulation are typically 30 ppm/V and 30 ppm/mA, maintaining the reference’s overall high performance. For a device with 5.0 V output, refer to the ADR293 data sheet.
The ADR291 and ADR292 references are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. Devices are available in the 8-lead SOIC, 8-lead TSSOP, and 3-lead TO-92 packages.
APPLICATIONS
- Portable instrumentation
- Precision reference for 3 V and 5 V systems
- Analog-to-digital and digital-to-analog converter reference
- Solar-powered applications
- Loop-current-powered instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.