Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 1.2 V precision output
- Excellent line regulation: 2 ppm/V typical
- High power supply ripple rejection: –80 dB at 220 Hz
- Ultralow power supply current: 16 μA maximum
- Temperature coefficient: 40 ppm/°C maximum
- Low noise, 12.5 nV/√Hz typical
- Operating supply range, 2.4 V to 5.5 V
- Compact 3-lead SOT-23 and SC70 packages
Подробнее о продукте
The ADR280 is a 1.2 V band gap core reference with excellent line regulation and power supply rejection designed specifically for applications experiencing heavy dynamic supply variations, such as data converter references in GSM, GPRS, and 3G mobile station applications. Devices such as the AD6535 that have an analog baseband IC with on-board baseband, audio codecs, voltage regulators, and battery chargers rely on the ability of the ADR280 to reject input battery voltage variations during RF power amplifier activity.In addition to mobile stations, the ADR280 is suitable for a variety of general-purpose applications. Most band gap refer-ences include internal gain for specific outputs, which simplifies the user’s design, but compromises on the cost, form factor, and flexibility. The ADR280, on the other hand, optimizes the band gap core voltage and allows users to tailor the voltage, current, or transient response by simply adding their preferred op amps.
The ADR280 operates on a wide supply voltage range from 2.4 V to 5.5 V. It is available in compact 3-lead SOT-23 and SC70 packages. The device is specified over the extended indus-trial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- List GSM, GPRS, 3G mobile stations
- Portable battery-operated electronics
- Low voltage converter references
- Wireless devices
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADR280 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.