Обзор
Особенности и преимущества
- Работа при высоких температурах
- от −40°C до +210°C, 8-выводный FLATPACK
- от −40°C до +175°C, 8-выводный SOIC
- Температурный коэффициент:
- 40 ppm/°C, 8-выводный FLATPACK
- 10 ppm/°C, 8-выводный SOIC
- Высокий выходной ток: 10 мА
- Малый потребляемый ток: 50 мкА, макс.
- Начальная погрешность: ±0.4% (±10 мВ, макс.), SOIC
- Малое падение напряжения
- Широкий диапазон напряжений питания: 3.3 В – 16 В
- Загрузите техническое описание ADR225-KGD-DIE. Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.
Подробнее о продукте
ADR225 - это прецизионный источник опорного напряжения 2.5 В на запрещенной зоне, работающий при высоких температурах до 175°C или 210°C. За счет применения микропотребляющей топологии ядра и лазерной подгонки высокостабильных тонкопленочных резисторов компонент поддерживает температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) при температуре до 175°C и начальную погрешность 0.4% (±10 мВ, макс.). Благодаря максимальному рабочему току 50 мкА и малому падению напряжения ADR225 очень хорошо работает в системах с питанием от батарей.
Источник опорного напряжения ADR225 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +175°C.
Он также доступен в 8-выводном керамическом корпусе FLATPACK с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +210°C. Оба варианта спроектированы специально для устойчивой работы в условиях экстремальных температур и испытаны на работу при максимальной температуре в течение 1000 часов.
ADR225 является представителем растущего семейства продуктов для высоких температур, предлагаемых Analog Devices, Inc. Полный перечень высокотемпературных продуктов и данные испытаний доступны на www.analog.com/hightemp
Области применения
- Измерения при бурении скважин
- Авионика
- Промышленные системы с жесткими рабочими условиями
- Работа в условиях высоких температур
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.