Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide operating current range:
    60uA to 10mA
  • Initial accuracy: ± .12%
  • Temperature drift: ± 50 ppm/°C
  • Output impedance: 0.5
  • Wide band noise (10 Hz to 10 kHz):
    20uV rms
  • Operating temperature range:
    -40°C to +85°C

Подробнее о продукте

The ADR1581 is a low cost, 2-terminal (shunt), precision band gap reference. It provides an accurate 1.25 V output for input currents between 60 µA and 10 mA.

The superior accuracy and stability of the ADR1581 is made possible by the precise matching and thermal tracking of on-chip components. Proprietary curvature correction design techniques have been used to minimize the nonlinearities in the voltage output temperature characteristics. The ADR1581 is stable with any value of capacitive load.

The low minimum operating current makes the ADR1581 ideal for use in battery-powered 3V or 5 V systems. However, the wide operating current range means that the ADR1581 is extremely versatile and suitable for use in a wide variety of high current applications.

The ADR1581 is available in two grades, A and B, both of which are provided in the SOT23 and SC70 packages, the smallest surface-mount packages available. Both grades are specified over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь