Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide operating range: 50 μA to 10 mA 
  • Initial accuracy: ±0.2% max
  • Output impedance: 1 Ω max
  • Wideband noise (10 Hz to 10 kHz): 20 μV rms
  • Operating temperature: −40°C to +85°C
  • Compact, surface-mount SC70 package

Подробнее о продукте

The ADR1500 is a low cost, 2-terminal (shunt), precision band gap reference. It provides an accurate 1.2875 V output for input currents between 50 μA to 10 mA.

The low minimum operating current makes the ADR1500 ideal for use in battery-powered 3 V or 5 V systems. However, the wide operating current range means the ADR1500 is extremely versatile and suitable for use in a wide variety of high current applications.

The ADR1500 is available in the tiny SC70 package and is specified over the −40°C to +85°C operating temperature range.

Applications

  • Computer servers
  • Battery-powered instrumentation
  • Portable medical equipment
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь