Обзор

Особенности и преимущества

  • 7.05 V ultrastable shunt reference
  • Low temperature coefficient: 0.2 ppm/℃
  • Available in 4-pin TO-46 and 8-terminal LCC
  • Typical reference noise for 10 Hz < f < 1 kHz: 1.84 μV rms
  • Initial accuracy range: –300 mV to +250 mV
  • Low dynamic impedance: 0.04 Ω in TO-46, 0.011 Ω in LCC
  • External thermal insulator provided for TO-46
  • Upgrade path for legacy LM399, now also in surface-mount technology (SMT)

Подробнее о продукте

The ADR1399 precision shunt reference features excellent temperature stability over a wide range of voltage, temperature, and quiescent current conditions. A temperature stabilizing loop is incorporated with the active Zener on a monolithic  substrate, which nearly eliminates changes in voltage with temperature. The subsurface Zener circuit is fully specified at a quiescent current IREF of 3 mA and offers minimal noise (1.44 μV p-p, 0.1 Hz to 10 Hz) and excellent long-term stability (7 ppm/√kHr). The ADR1399 offers a lower output dynamic impedance (0.08 Ω) than the LM399, reducing the effects of shunt resistor (RSHUNT) and the supply voltage variation on the reference output.

Ideal applications for the ADR1399 include ultrastable digital voltmeters, precision calibration equipment, and ultrarepeatable analog-to-digital converters (ADCs). The simplicity of the basic pin configurations is shown in Figure 1. The 8-terminal LCC version offers force and sense pins for lower dynamic impedance and for Kelvin sensing.

Table 1. Related Products
Model Output Voltage (V) Initial Accuracy Range (mV)
ADR1399 7.05 –300 to +250
LTZ1000 7.2 –200 to +300
LM399 6.95 –200 to +350
LT1236 5 and 10 –2.5 to +2.5

APPLICATIONS

  • Precision voltage reference for multimeters
  • Calibration equipment voltage standards
  • Laboratory measurement equipment
  • Industrial monitor and control instrumentation
  • Ultrastable data convertors

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADR1399E
ADR1399H

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.