Обзор

Особенности и преимущества

  • Initial accuracy
    • A Grade: ±0.70% (maximum)
    • B Grade: ±0.35% (maximum)
  • Maximum temperature coefficient
    • A Grade: 50 ppm/°C
    • B-Grade: 25 ppm/°C
  • CLOAD = 0.1 μF to 1 μF
  • Output current: +4 mA/−2 mA
  • Low operating current: 80 µA (typical)
  • Output noise: 6 µVp-p @ 1.0 V output
  • Input range: 2.0 V to 18 V
  • Temperature range: −40°C to +125°C
  • Tiny, Pb-free TSOT-23 package

Подробнее о продукте

The ADR130 is the first family of tiny, micropower, low voltage, high precision voltage references in the industry. Featuring 0.35% initial accuracy and 25 ppm/°C of temperature drift in the tiny TSOT-23 package, the ADR130 voltage reference only requires 80 μA for typical operation. The ADR130 design includes a proprietary temperature drift curvature correction technique that minimizes the nonlinearities in the output voltage vs. temperature characteristics.

Available in the industrial temperature range of −40°C to +125°C, the ADR130 is housed in a tiny TSOT-23 package.

For 0.5 V output, tie SET (Pin 5) to VOUT (Pin 4). For 1.0 V output, tie SET (Pin 5) to GND (Pin 2).

All Members of the ADR130
Model VOUT Accuracy Tempco 1K Price
ADR130A 0.5/1.0V ±3.5mV 50ppm/°C $0.97
ADR130B 0.5/1.0V ±1.75mV 25ppm/°C $1.60

APPLICATIONS

  • Battery-powered instrumentation
  • Portable medical equipment
  • Communication infrastructure equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.