Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Initial accuracy
A grade: ±0.24%
B grade: ±0.12% - Maximum temperature coefficient
A grade: 25 ppm/°C
B grade: 9 ppm/°C - Low dropout: 300 mV for ADR121, ADR125
- High output current: +5 mA/−2 mA
- Low typical operating current: 85 μA
- Input range: 2.7 V to 18 V for ADR127
- Temperature range: −40°C to +125°C
- Tiny TSOT (UJ-6) package
Подробнее о продукте
The ADR121/ADR125/ADR127 are a family of micropower, high precision, series mode, band gap references with sink and source capability. The parts feature high accuracy and low power consumption in a tiny package. The ADR12x design includes a patented temperature-drift curvature correction technique that minimizes the nonlinearities in the output voltage vs. temperature characteristics.The ADR12x is a low dropout voltage reference, requiring only 300 mV for ADR121/ADR125 and 1.45 V for ADR127 above the nominal output voltage on the input to provide a stable output voltage. This low dropout performance, coupled with the low 85 μA operating current, makes the ADR12x ideal for battery-powered applications.
Available in an extended industrial temperature range of −40°C to +125°C, the ADR121/ADR125/ADR127 are housed in the tiny TSOT (UJ-6) package.
Applications
- Battery-powered instrumentation
- Portable medical equipment
- Data acquisition systems
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.