Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultracompact SC70 and TSOT packages
  • Low temperature coefficient
    • 8-lead SOIC: 3 ppm/°C typical
    • 5-lead SC70: 9 ppm/°C maximum
    • 5-lead TSOT: 9 ppm/°C maximum
  • Initial accuracy ±0.1%
  • No external capacitor required
  • Low noise 10 μV p-p, 0.1 Hz to 10.0 Hz (ADR02)
  • Wide operating range
    • ADR01: 12.0 V to 36.0 V
    • ADR02: 7.0 V to 36.0 V
    • ADR03: 4.5 V to 36.0 V
    • ADR06: 5.0 V to 36.0 V
  • High output current 10 mA
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 pin compatible to industry-standard REF01/REF02/REF03
  • ADR01, ADR02, ADR03 and ADR06 SOIC (A grade) qualified for automotive applications
ADR01-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • Download ADR01-EP data sheet (pdf)
  • Military temperate range (−55°C to +125°C)
  • Controlled manufacturing baseline
  • One assembly/test site
  • One fabrication site
  • Enhanced product change notification
  • Qualification data available on request
  • V62/12658 DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

The ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 are precision 10.0 V, 5.0 V, 2.5 V, and 3.0 V, respectively, band gap voltage references featuring high accuracy, high stability, and low power consumption. The devices are housed in tiny, 5-lead SC70 and TSOT packages, as well as in 8-lead SOIC version. The SOIC version of the ADR01, ADR02, and ADR03 are drop-in replacements1 to the industry-standard REF01, REF02, and REF03. The small footprint and wide operating range make the ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 references ideally suited for general-purpose and space-constrained applications.

With an external buffer and a simple resistor network, the TEMP pin can be used for temperature sensing and approximation. A TRIM pin is provided on the devices for fine adjustment of the output voltage.

The ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 are compact, low drift voltage references that provide a stable output voltage from a wide supply voltage range. The devices are available in 5-lead SC70 and TSOT packages and an 8-lead SOIC package with A, B, and C grade selections. All devices are specified over the extended industrial (−40°C to +125°C) temperature range. The ADR01, ADR02, ADR03, and ADR06 A grade in 8-lead SOIC are qualified for automotive applications.

Applications

  • Precision data acquisition systems
  • High resolution converters
  • Industrial process control systems
  • Precision instruments
  • Auto battery monitoring
  • PCMCIA cards

1 ADR01, ADR02, and ADR03 are component level compatible with REF01, REF02, and REF03, respectively. No guarantees for system level compatibility are implied. SOIC versions of ADR01, ADR02, and ADR03 are pin-to-pin compatible with the 8-lead SOIC versions of the REF01, REF02, REF03, respectively, with the additional temperature monitoring function.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь