Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrahigh detectivity photodetector
  • 90 fA/√Hz (typical) ultralow noise floor
  • Signal-to-noise ratio (SNR) near shot noise limit
  • 137 μA (typical) of supply current when active (EE = 0 μW/cm2)
  • 1 μA (typical) of supply current in standby
  • High speed, deep junction photodiode
  • Nominal linear output current: 240 μA (typical)
  • Flexible output configuration
  • Excellent pulse response
  • High ambient light rejection
  • Space-saving, 3 mm × 3 mm LFCSP package

Подробнее о продукте

The ADPD2211 is an optical sensor optimized for biomedical applications. Very low power consumption and near theoretical signal-to-noise ratio (SNR) are achieved by packaging an ultralow capacitance deep junction silicon photodiode operated in zero bias photoconductive mode with a low noise current amplifier. The ADPD2211 offers a typical 400 kHz bandwidth performance, which is well suited for use with pulsed excitation. The ADPD2211 uses very little power during operation and incorporates a power-down pin, enabling power cycling to optimize battery life in portable applications. The ADPD2211 provides shot noise limited performance, making it an excellent choice for measuring signals with the highest possible fidelity in low light conditions. This combination of low power, very high SNR, and electromagnetic interference (EMI) immunity enables low power system solutions not possible with traditional photodiode (PD) and transimpedance amplifier (TIA) systems.

Applications

  • Heart rate, pulse oximetry monitoring (photoplethysmography)
  • Battery-powered medical sensors
  • Chemical analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.