Обзор

Особенности и преимущества

  • Малопотребляющий усилитель тока с крайне низким шумом
  • Шумовой порог 80 фА/√Гц (тип.)
  • Потребляемый ток в активном состоянии 140 мкА (тип.) (EE = 0 мкВт/см2)
  • Потребляемый ток в состоянии ожидания 100 нА (тип.)
  • Гибкая конфигурация выходного каскада
  • Оптимизирован для импульсных систем
  • Номинальный линейный выход: 240 мкА
  • Компактный корпус LFCSP 2 мм × 2 мм

Подробнее о продукте

ADPD2210 - это усилитель с низким током шума, предназначенный для использования с малогабаритными светодиодами и обеспечивающий усиление токов датчика в 24 раза, внося минимальный дополнительный шум. Столь высокое усиление позволяет получить такую же чувствительность системы, как при использовании большого светодиода, при сохранении всех преимуществ работы с более компактными светодиодами. Компонент имеет минимальную линейность 60дБ, что даёт возможность точно извлекать очень слабые переменные сигналы на фоне больших постоянных или низкочастотных напряжений смещения.

ADPD2210 оптимизирован для применения в системах с импульсным режимом измерения, например, в наручных пульсомерах или одеваемых на палец пульсоксиметрах (измерителях насыщения крови кислородом), в которых критически важны низкая потребляемая мощность и ослабление влияния окружающего освещения. В схемах с фотодиодами ADPD2210 поддерживает напряжение на входе датчика в пределах ±5 мВ (тип.) от уровня на выводе опорного напряжения, что позволяет достичь минимального уровня темнового тока и ограничить уровень дробового шума.

ADPD2210 предназначен для использования в задачах, где критически важна экономия энергопотребления. Компонент потребляет очень маленький ток - от 140 мкА в отсутствие входного сигнала до 954 мкА при работе с сигналом полной шкалы (типичные значения). При помощи вывода отключения ADPD2210 может быть переключен в состояние ожидания, в котором усиление сигнала не производится. Данный режим позволяет увеличить срок службы батарей и сэкономить стоимость в системах с однократно используемыми батареями.

Применение ADPD2210 для усиления сигнала в месте расположения датчика уменьшает влияние электромагнитных помех при использовании проводных интерфейсов с низкоуровневыми сигналами, обеспечивая улучшение отношения сигнал-шум (ОСШ) и ослабление мешающих сигналов от близкорасположенного оборудования. Комбинация низкого энергопотребления, высокого ОСШ и устойчивости к электромагнитным помехам делает возможной реализацию малопотребляющих решений, которые недоступны при использовании традиционных измерителей слабого сигнала, например, схем на базе фотодиода и трансимпедансного усилителя.

Области применения:

  • Фотоплетизмография
  • Измерения с использованием фотодиодов
  • Измерение слабых токов в импульсном режиме
  • Любые приложения, где требуется усиление слабых токов с очень низким шумом

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.