Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-axis light angle measurement
  • Linear response to the angle of incident light
  • Integrated visible light blocking optical filter
  • No external lens required
  • Low diode capacitance: 15.4 pF per channel at VR = 0.25 V
  • Low reverse dark current: 786 fA per channel at VR = 0.25 V, TA = 25°C
  • 8-lead, 2 mm × 3 mm, 0.65 mm height LFCSP
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADPD2140W is an optical sensor that detects and measures the angle of incident infrared light within a wide field of view and can be used in conjunction with an infrared light emitting diode (LED) to detect user hand movements or gestures.

The ADPD2140W has an illuminated, radiant sensitive area of 0.363 mm2 . The low diode capacitance and low dark current of the ADPD2140W allows optimal integration with the ADPD1080 photometric front end. The ADPD2140W requires four photodiode channels. Therefore it is recommended to use the ADPD1080BCPZ with the ADPD2140W

Packaged in a small, clear mold, 2 mm × 3 mm, 8-lead LFCSP, the ADPD2140W is specified over the −40°C to +105°C operating temperature range.

Applications

  • Gesture for user interface control
  • Light angle sensing
  • Proximity sensing

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.