Обзор
Особенности и преимущества
- Multifunction photometric front end
- Fully integrated AFE, ADC, LED drivers, and timing core
- Usable in a broad range of optical measurement applications, including photoplethysmography
- Enables best-in-class ambient light rejection capability without the need for photodiode optical filters
Подробнее о продукте
The ADPD103 is a highly efficient photometric front end with an integrated 14-bit analog-to-digital converter (ADC) and a 20-bit burst accumulator that works in concert with flexible light emitting diode (LED) drivers. It is designed to stimulate an LED and measure the corresponding optical return signal. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection.
The analog front end (AFE) features best-in-class rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light.
Couple the ADPD103 with a low capacitance photodiode of <100 pF for optimal performance. The ADPD103 can be used with any LED.
Aplications
- Body worn health and fitness monitors, for example, heart rate monitoring
- Clinical measurements, for example, SpO2
- Industrial monitoring
- Background light measurements
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADPD103 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.