Обзор

Особенности и преимущества

  • OP1dB: 29 dBm typical
  • Gain: up to 15 dB typical
  • OIP3: up to 43 dBm typical
  • Self biased at VDD = 12 V at 385 mA typical with an optional bias control on VGG1 for IDQ adjustment
  • 50 Ω matched input/output
  • 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADPA9002 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), power amplifier that operates between dc and 10 GHz. The amplifier provides 15 dB of gain, 42 dBm of OIP3, and 31.5 dBm of saturated output power (PSAT) while requiring 385 mA from a 12 V supply. The ADPA9002 is self biased in normal operation and has an optional bias control for supply quiescent current (IDQ) adjustment. The amplifier is ideal for military and space and test equipment applications. The ADPA9002 also features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, housed in a RoHS compliant, 5 mm × 5 mm LFCSP premolded cavity package, making it compatible with high volume surface-mount technology (SMT) assembly equipment.

Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as RFOUT/VDD, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, VDD, when only that function is relevant.

Applications

  • Military and space
  • Test instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.