Обзор

Особенности и преимущества

  • Output P1dB: 28.5 dBm typical at 24 GHz to 36 GHz
  • PSAT: 29 dBm typical at 24 GHz to 36 GHz
  • Gain: 19.5 dB typical at 24 GHz to 36 GHz
  • Input return loss: 17.5 dB typical at 24 GHz to 36 GHz
  • Output return loss: 22.0 dB typical at 24 GHz to 36 GHz
  • Output IP3: 35 dBm typical at 24 GHz to 36 GHz
  • Supply voltage: 5 V typical at 750 mA
  • 50 Ω matched input and output
  • Die size: 2.750 mm × 1.845 mm× 0.102 mm

Подробнее о продукте

The ADPA7009CHIP is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), 29 dBm saturated output power (0.5 W) distributed power amplifier that operates from 20 GHz to 54 GHz. The amplifier provides a gain of 19.5 dB, an output power for 1 dB compression (P1dB) of 28.5 dBm, and a typical output third-order intercept (IP3) of 35 dBm at 24 GHz to 36 GHz. The ADPA7009CHIP requires 750 mA from a 5 V supply voltage (VDD) and features inputs and outputs that are internally matched to 50 Ω, facilitating integration into multichip modules (MCMs). All data is taken with the RFIN and RFOUT pads connected via one 0.076 mm (3 mil) ribbon bond of 0.076 mm (3 mil) minimal length.

APPLICATIONS

  • Military and space
  • Test instrumentation
  • Satellite communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь