Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated power-supply capacitors and bias inductors
  • Integrated AC coupling capacitors
  • Gain: 17.5 dB typical at 20 GHz to 35 GHz
  • Input return loss: 14 dB typical at 20 GHz to 35 GHz
  • Output return loss: 15 dB typical at 20 GHz to 35 GHz
  • OP1dB: 28 dBm typical at 20 GHz to 35 GHz
  • PSAT: 28.5 dBm typical at 20 GHz to 35 GHz
  • OIP3: 34.5 dBm typical at 20 GHz to 35 GHz
  • Noise figure: 7.5 dB typical at 20 GHz to 35 GHz
  • 5 V supply voltage at 850 mA
  • 50 Ω matched input and output
  • 5.00 mm × 5.00 mm, 24-terminal chip array, small outline, no lead cavity [LGA_CAV] package

Подробнее о продукте

The ADPA7009-2 is a gallium arsenide (GaAs), pseudomorphic high-electron-mobility transistor (pHEMT), monolithic microwave integrated circuit (MMIC), 0.5 W power amplifier with an integrated temperature-compensated, on-chip power detector that operates between 20 GHz and 54 GHz. The amplifier provides a gain of 17.5 dB, an output power for 1 dB compression (OP1dB) of 28 dBm, and a typical output third-order intercept (OIP3) of 34.5 dBm at 20 GHz to 35 GHz. The ADPA7009-2 requires 850 mA from a 5 V supply voltage (VDDx). The RF input and outputs are internally matched and DC-blocked for ease of integration into higher level assemblies. Most of the typically required external passive components for operation (AC coupling capacitors and power supply decoupling capacitors) are integrated, which facilitates a small, compact printed circuit board (PCB) footprint. The ADPA7009-2 is available in a 5.00 mm × 5.00 mm, 24-terminal chip array, small outline, no lead cavity [LGA_CAV] package.

APPLICATIONS

  • Military and space
  • Test instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.